Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 21 40 202 0882 100
M12 A-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 10.0m
M12 A-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 10.0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Lungimea cablului: 10 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 40 202 0882 100
M12 A-cod 8-pol st/st m/m PUR PP 10.0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Connector 2
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 8x 0.25 mm²
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 8
  • Coding A-coding
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Rated voltage
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Limiting temperature
    -50 ... +80 °C moved
    -30 ... +80 °C unmoved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 5.3 mm ± 0.2 mm
  • Minimum bending radius
    5x Cable diameter (singular bending)
    10x Cable diameter (repeated bending)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 500 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140491342
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați