Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Part number: 21 03 819 3500
M12 A-cod 5P Male Angled 0°
M12 A-cod 5P Male Angled 0°

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable connector
Angled, Overmoulded
Male
A-coding
Crimp termination
Polyamide (PA)
Contacts: 5
Conductor cross-section: 0.34 mm²
Rated current: ‌4 A
Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Notes
Compare
Part number: 21 03 819 3500
M12 A-cod 5P Male Angled 0°
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Product Details
名称
  • カテゴリ Connectors
  • 製品シリーズ Circular connectors M12
  • エレメント Cable connector
  • 仕様
    Angled
    Overmoulded
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー オス
  • コンタクト数 5
  • コーディング Aコード
  • ロックタイプ ねじロック
技術的特性
  • 導体断面積 0.34 mm²
  • 導体断面積 AWG 22
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧
    ‌ 60 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 汚染度 3
  • 過電圧カテゴリ III
  • 締付けトルク ‌0.6 Nm
  • 使用温度範囲 -20 ... +80 °C
  • 嵌合回数 ≥ 100
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 嵌合状態
材質
  • 材質 (インサート) ポリアミド (PA)
  • 材質 (フード/ハウジング) 亜鉛ダイカスト
  • 材質 (オーバーモールド) ポリアミド (PA)
  • 色 (オーバーモールド)
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-2-101
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • GTIN 5713140821156
  • eCl@ss 27,440,115.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare