Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: C2 13 200 0000 0297
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 0.60m
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 0.60m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.6 m
Notes
Comparar
Part Number: C2 13 200 0000 0297
M12 A-cod 5-pol st /st m /m PVC 0.60m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori System cabling
  • Serie Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Kontaktdon 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Kontaktdon 2
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Kabeltyp Copper cable (round)
Version
  • Kabellängd 0.6 m
  • Antal kärnor 5
  • Ledarstruktur 5x 0.34 mm²
  • Förbindningsmetod Crimp termination
  • Skärmning Unshielded
  • Kodning A-coding
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning 60 V
  • Begränsande temperatur
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Kabeldiameter 5.3 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Not contained
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 2
  • Ursprungsland Germany
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140949348
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar