Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0142
M12 A-cod 5-pol st /st f /m PVC 2.50m
M12 A-cod 5-pol st /st f /m PVC 2.50m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 2.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0142
M12 A-cod 5-pol st /st f /m PVC 2.50m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Kategorie Patch cord
  • Řada Connettore circolari M12
  • Prvek Cavi pre-assemblati
  • Specifikace Pre-cablato su entrambi i lati
  • Konektor 1
    M12 Codifica A
    Maschio Diritto
    Coestruso
  • Conector 2
    M12 Codifica A
    Femmina Diritto
    Coestruso
  • Tipo de cable Cavo in rame (tondo)
Versión
  • Longitud de cable 2,5 m
  • Número de núcleos 5
  • Estructura de núcleo 5x 0,34 mm²
  • Método de terminación Collegamento a crimpare
  • Blindaje Non schermato
  • Codificación Codifica A
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio 60 V
  • Temperatura massima
    -25 ... +80 °C spostato
    -40 ... +80 °C non spostato
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Diametro del cavo 5,3 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Approvazioni CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Země původu Germania
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140536395
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar