myHARTING Login
コンフィギュレータ
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
該当データなし
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
部品番号: C2 13 200 0000 0220
M12 A-cod 5-pol st /an f /f PVC 1.10m
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ハロゲンフリー
ケーブル長さ: 1.1 m
ノート
Compare
部品番号: C2 13 200 0000 0220
M12 A-cod 5-pol st /an f /f PVC 1.10m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Part List
Part list details
Type of cable
Cable LI9Y 5 x 0,34mm² PUR
Connector 1
M12 A-cod 5P Female Straight
Connector 2
M12 A-cod 5P Female Angled 0°
Identification
Category
Cableado de sistema
Series
Conectores circulares M12
Element
Conjuntos de cable
Specification
Premontado por ambos lados
Connector 1
M12 Codificación A
Hembra Recto
Sobremoldeado
Connector 2
M12 Codificación A
Hembra Acodado
Sobremoldeado
Type of cable
Cable de cobre (redondo)
Description of the cable
Sin halógenos
Version
Cable length
1,1 m
Number of cores
5
Core structure
5x 0,34 mm²
Termination method
Terminación de engaste
Shielding
No blindado
Coding
Codificación A
Technical characteristics
Rated current
4 A
Rated voltage
60 V
Limiting temperature
-25 ... +80 °C movido
-40 ... +80 °C no desplazado
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65 / IP67 estado conectado
Cable diameter
4,5 mm
Minimum bending radius
10x diámetro de cable (plegado repetido)
5x diámetro de cable (plegado único)
Material properties
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Colour (cable)
RAL 7021 (gris negruzco)
RoHS
conforme
ELV status
conforme
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
No incluido
REACH ANNEX XIV substances
No incluido
REACH SVHC substances
No incluido
California Proposition 65 substances
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Specifications
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Retardo de llama
UL / CSA
UL en preparación
Approvals
CE
Commercial data
Packaging size
2
Country of origin
Alemania
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140950115
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (チェコ語)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (デンマーク語)
PDF (スペイン語)
PDF (ドイツ語)
PDF (英語)
PDF (イタリア語)
PDF (フランス語)
PDF (日本語)
PDF (韓国語)
PDF (オランダ)
PDF (ポーランド語)
PDF (トルコ語 )
PDF (スウェーデン語)
PDF (中国語 (繁体字))
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare