Matching Products
Matching Products NEW
Côté équipement / Traversée de cloison
5
部品番号: 21 35 515 3564 030
M12 A-cod 5-pol an/st m/m PVC Dnet 3m
M12 A-cod 5-pol an/st m/m PVC Dnet 3m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
ケーブル長さ: 3 m
ノート
Compare
部品番号: 21 35 515 3564 030
M12 A-cod 5-pol an/st m/m PVC Dnet 3m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Côté équipement / Traversée de cloison
5
製品詳細
Identificação
  • Categoria System cabling
  • Série Circular connectors M12
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificação Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    M12 A-coding
    Male Straight
  • Conector 2
    M12 A-coding
    Male Angled
  • Tipo de cabo Copper cable (round)
  • Características Colour coding: blue/white (AWG 24) and black/red (AWG 22)
Versão
  • Comprimento do cabo 3 m
  • Número de núcleos 5
  • Estrutura central
    1x 2x AWG 22/19
    1x 2x AWG 24/19
  • Blindagem Fully shielded, 360° shielding contact
  • Codificação A-coding
Características técnicas
  • Características de transmissão DeviceNet
  • Diâmetro do cabo 6.9 mm ± 0.3 mm
  • Impedância ‌120 Ω
  • Resistência do condutor a 20 °C
    ≤85 Ω/km AWG 24
    ≤54 Ω/km AWG 22
    ≤9.75 Ω/km Shielding
Propriedades do material
  • Material (blindagem) Aluminium
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Grey
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 190 g
  • País de origem Mexico
  • GTIN 5713140265226
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare