Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 97 00 000 0606
M12 A-cod 5-pol an/- f/- PPi PVC 1.0m
M12 A-cod 5-pol an/- f/- PPi PVC 1.0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 1 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 97 00 000 0606
M12 A-cod 5-pol an/- f/- PPi PVC 1.0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifiering
  • Kategori System cabling
  • Serie Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Kontaktdon 1
    M12 A-coding
    Female Angled
    Overmoulded
    Outer PushPull
  • Kabeltyp Copper cable (round)
Version
  • Kabellängd 1 m
  • Antal kärnor 5
  • Ledarstruktur 5x 0.34 mm²
  • Förbindningsmetod Crimp termination
  • Skärmning Unshielded
  • Antal kontakter 5
  • Kodning A-coding
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning 60 V
  • Begränsande temperatur
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Kabeldiameter 5.3 mm
  • Minsta böjradie
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Not contained
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Germany
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás