Matching Products
Matching Products NOVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
4
Part Number: 21 35 010 0426 050
M12 A-cod 4-pol st/- m/- TPE 5m
M12 A-cod 4-pol st/- m/- TPE 5m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em um lado
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 5 m
Notes
Compare
Part Number: 21 35 010 0426 050
M12 A-cod 4-pol st/- m/- TPE 5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
4
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M12 Codificação A
    Macho Reto
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 5 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/19
  • Codificação Codificação A
Propriedades do material
  • Material (cabo) TPE
  • Cor (cabo) Amarelo
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 191,751 g
  • País de origem México
  • GTIN 5713140812321
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare