Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: C2 13 200 0000 0398
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 2.50m
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 2.50m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Halogénmentes
Kábelhossz: 2.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: C2 13 200 0000 0398
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 2.50m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category Rendszer kábelezés
  • Series Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Element Készre szerelt kábelek
  • Specification Előszerelt az egyik oldalon
  • Connector 1
    M12 A-kódolás
    Anya Egyenes
    Fröccsöntött
  • Type of cable Rézkábel (kerek)
  • Description of the cable Halogénmentes
Version
  • Cable length 2,5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4 x 0,34 mm²
  • Termination method Krimpelhető csatlakoztatás
  • Shielding Nem árnyékolt
  • Coding A-kódolás
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C mozgatott
    -40 ... +80 °C stabil
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Cable diameter 4,2 mm
  • Minimum bending radius
    10x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
    5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
Anyag tulajdonságai
  • Material (cable) PUR (poliuretán)
  • Colour (cable) RAL 7021 (feketésszürke)
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • California Proposition 65 substances Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Lángállóság
  • UL / CSA UL előkészületben
  • Jóváhagyások CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Németország
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713141043625
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás