Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: C2 13 200 0000 0261
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 15.00m
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 15.00m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-assemblato su un solo lato
Cavo in rame (tondo)
Halogen-free
Lunghezza del cavo: 15 m
Note
Confronta
Codice prodotto: C2 13 200 0000 0261
M12 A-cod 4-pol st /- f /- PUR 15.00m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Connettore 1
    M12 Codifica A
    Femmina Diritto
    Coestruso
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo Halogen-free
Versione
  • Lunghezza del cavo 15 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x 0,34 mm²
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Schermo Non schermato
  • Codifica Codifica A
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio 250 V
  • Temperatura massima
    -25 ... +80 °C spostato
    -40 ... +80 °C non spostato
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Diametro del cavo 4,2 mm
  • Raggio di curvatura minimo
    10x diametro cavo (curvatura ripetuta)
    5x diametro cavo (curvatura singola)
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) RAL 7021 (grigio scuro)
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ritardo alla fiamma
  • UL / CSA UL in preparazione
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140949706
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta