Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: C2 13 200 0000 0339
M12 A-cod 4-pol st /an m /m PUR 14.50m
M12 A-cod 4-pol st /an m /m PUR 14.50m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Halogénmentes
Kábelhossz: 14.5 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: C2 13 200 0000 0339
M12 A-cod 4-pol st /an m /m PUR 14.50m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Systemverkabelung
  • Series Rundsteckverbinder M12
  • Element Kabelkonfektionen
  • Specification beidseitig konfektioniert
  • Connector 1
    M12 A-Kodierung
    Stift gerade
    umspritzt
  • Connector 2
    M12 A-Kodierung
    Stift gewinkelt
    umspritzt
  • Type of cable Kupferkabel (rund)
  • Description of the cable halogenfrei
Version
  • Cable length 14,5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4 x 0,34 mm²
  • Termination method Crimpanschluss
  • Shielding Nem árnyékolt
  • Coding A-Kodierung
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C mozgatott
    -40 ... +80 °C stabil
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Cable diameter 4,2 mm
  • Minimum bending radius
    10x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
    5x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretán)
  • Colour (cable) RAL 7021 (feketésszürke)
  • RoHS konform
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Nem része
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Deutschland
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140985926
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás