Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0099
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 0.40m
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 0.40m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 0.4 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0099
M12 A-cod 4-pol st /an m /f PUR 0.40m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Connector 2
Название
  • Категория System cabling
  • Серия Circular connectors M12
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Соединитель 2
    M12 A-coding
    Female Angled
    Overmoulded
  • Тип кабеля Copper cable (round)
  • Описание кабеля Halogen-free
Версия
  • Длина кабеля 0,4 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x 0.34 mm²
  • Метод подключения Krimpaansluiting
  • Экранирование Unshielded
  • Кодирование A-codering
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Предельная температура
    -25 ... +80 °C spostato
    -40 ... +80 °C non spostato
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Диаметр кабеля 4,2 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (poliuretano)
  • Цвет (кабель) RAL 7021 (grigio scuro)
  • RoHS Conforme
  • Состояние ВЭА Conforme
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Non incluso
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Non incluso
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Non incluso
  • Законопроект 65 штата Калифорния Non incluso
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 阻燃性
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Допуски: CE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140517769
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen