myHARTING Login
구성자
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Device side / Panel feed through
4
데이터가 없습니다.
eShop
...
Miscellaneous
Customised solutions
21 35 030 0406 020
품번들: 21 35 030 0406 020
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PUR 2m
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notes
비교하다
품번들: 21 35 030 0406 020
M12 A-cod 4-pol an/- m/- PUR 2m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Device side / Panel feed through
4
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identification
Category
System cabling
Series
Circular connectors M12
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on one side
Connector 1
M12 A-coding
Male Angled
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Cable length
2 m
Number of cores
4
Core structure
4x 0.34 mm²
Coding
A-coding
Material properties
Material (cable)
PUR (polyurethane)
Colour (cable)
Yellow
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
75.5 g
Country of origin
Mexico
GTIN
5713140565623
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
UNSPSC 24.0
26121604
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Brazilian Portuguese)
PDF (Spanish)
PDF (Czech)
PDF (Danish)
PDF (German)
PDF (English)
PDF (Spanish)
PDF (Hungarian)
PDF (Italian)
PDF (French)
PDF (Japanese)
PDF (Dutch)
PDF (Korean)
PDF (Polish)
PDF (Romanian)
PDF (Russian)
PDF (Swedish)
PDF (Chinese trad.)
PDF (Turkish)
PDF (Chinese)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다