Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
2
Număr articol: 21 35 040 0406 100
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PUR 10m
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PUR 10m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Note
Comparați
Număr articol: 21 35 040 0406 100
M12 A-cod 4-pol an/- f/- PUR 10m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
2
Detalii produs
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Female Angled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0.34 mm²
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 267.275 g
  • Country of origin Mexico
  • GTIN 5713140810419
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • UNSPSC 24.0 26121604
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați