Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: C2 13 200 0000 0005
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 10.00m
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 10.00m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-assemblato su un solo lato
Cavo in rame (tondo)
Halogen-free
Lunghezza del cavo: 10 m
Note
Confronta
Codice prodotto: C2 13 200 0000 0005
M12 A-cod 4-pol an /- f /- PUR 10.00m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category Systemverkabelung
  • Series Rundsteckverbinder M12
  • Element Kabelkonfektionen
  • Specification einseitig konfektioniert
  • Connector 1
    M12 A-Kodierung
    Buchse gewinkelt
    umspritzt
  • Type of cable Kupferkabel (rund)
  • Description of the cable halogenfrei
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0,34 mm²
  • Termination method Crimpanschluss
  • Shielding ungeschirmt
  • Coding A-Kodierung
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C bewegt
    -40 ... +80 °C unbewegt
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Cable diameter 4,2 mm
  • Minimum bending radius
    10x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
    5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
Material properties
  • Material (cable) PUR (Polyurethan)
  • Colour (cable) RAL 7021 (schwarzgrau)
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances nicht enthalten
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flammenwidrigkeit
  • UL / CSA UL in Vorbereitung
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Deutschland
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140512832
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta