Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: C2 13 200 0000 0284
M12 A-cod 4-pol an /an m /f PUR 0.30m
M12 A-cod 4-pol an /an m /f PUR 0.30m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Halogen-free
Lunghezza del cavo: 0.3 m
Note
Confronta
Codice prodotto: C2 13 200 0000 0284
M12 A-cod 4-pol an /an m /f PUR 0.30m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Categoría System cabling
  • Serie Circular connectors M12
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificaciones Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Angled
    Overmoulded
  • Connector 2
    M12 A-coding
    Female Angled
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Halogen-free
Version
  • Cable length 0,3 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0,34 mm²
  • Termination method Collegamento a crimpare
  • Shielding Non schermato
  • Coding Codifica A
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C spostato
    -40 ... +80 °C non spostato
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 condizioni di inserzione
  • Cable diameter 4,2 mm
  • Minimum bending radius
    10x diametro cavo (curvatura ripetuta)
    5x diametro cavo (curvatura singola)
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) RAL 7021 (grigio scuro)
  • RoHS Conforme
  • ELV status Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ritardo alla fiamma
  • UL / CSA UL in preparazione
  • Approvals CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140949478
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta