配套產品
配套產品
零件號: C2 13 200 0000 0065
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 5.00m
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 5.00m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 5 m
注解
比較
零件號: C2 13 200 0000 0065
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 5.00m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identificazione
  • Categoria System cabling
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    M12 A-coding
    Male Straight
    Overmoulded
  • Connettore 2
    M12 A-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • Tipo di cavo Copper cable (round)
Versione
  • Lunghezza del cavo 5 m
  • Numero di conduttori 3
  • Struttura conduttore 3x 0.34 mm²
  • Collegamento Crimp termination
  • Schermo Unshielded
  • Codifica A-coding
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio 250 V
  • Temperatura massima
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Diametro del cavo 4.5 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) RAL 7040 (Window grey)
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140474246
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較