Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0198
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 15.00m
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 15.00m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Sin halógenos
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: C2 13 200 0000 0198
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PUR 15.00m
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
标识
  • 类别 Cableado de sistema
  • 系列 Conectores circulares M12
  • 原件 Conjuntos de cable
  • 规格 Premontado por ambos lados
  • 连接器1
    M12 Codificación A
    Macho Recto
    Sobremoldeado
  • 连接器2
    M12 Codificación A
    Hembra Recto
    Sobremoldeado
  • 电缆类别 Cable de cobre (redondo)
  • 电缆介绍 Sin halógenos
版本
  • 电缆长度 15 m
  • 芯数 3
  • 芯结构 3x 0,34 mm²
  • 接线方式 Terminación de engaste
  • 屏蔽 No blindado
  • 编码 Codificación A
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 250 V
  • 极限温度
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • 电缆直径 4 mm
  • 最小弯曲半径
    10x diámetro de cable (plegado repetido)
    5x diámetro de cable (plegado único)
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (poliuretano)
  • 颜色(电缆) RAL 7021 (gris negruzco)
  • RoHS conforme
  • ELV 状态 conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 No incluido
  • REACH 附件 XIV 物质 No incluido
  • REACH SVHC 物质 No incluido
  • 加州 65 号提案物质 No incluido
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
  • UL / CSA UL en preparación
  • 认证 CE
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 原产国 Alemania
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140950337
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica
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
Objetos 3D CAD