Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 97 00 000 0675
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PPi PVC 5.0m
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PPi PVC 5.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 97 00 000 0675
M12 A-cod 3-pol st/st m/f PPi PVC 5.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    M12 A編碼
    公頭 直式
    一體成型
    Inner PushPull
  • 連接器2
    M12 A編碼
    母頭 直式
    一體成型
    Outer PushPull
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 5 m
  • 蕊數 3
  • 蕊結構 3x 0.34 mm²
  • 接線方式 壓接針
  • 屏蔽 無屏蔽
  • 針數 3
  • 編碼 A編碼
技術參數
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 ‌ 250 V
  • 極限溫度
    -25 ... +80 °C 已移動
    -40 ... +80 °C 未移動
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 插配狀態
  • 電纜直徑 4.5 mm
  • 最小彎曲半徑
    10x 電纜直徑 (反复彎曲)
    5x 電纜直徑 (單次彎曲)
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) RAL 7040(窗灰色)
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27,060,311.00