Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0296
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 2.00m
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 2.00m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan één zijde
Koperkabel (rond)
Halogeenvrij
Kabellengte: 2 m
Notes
Compare
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0296
M12 A-cod 3-pol st /- m /- PUR 2.00m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category Systemverkabelung
  • Series Rundsteckverbinder M12
  • Element Kabelkonfektionen
  • Specification einseitig konfektioniert
  • Connector 1
    M12 A-Kodierung
    Stift gerade
    umspritzt
  • Type of cable Kupferkabel (rund)
  • Description of the cable halogenfrei
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0,34 mm²
  • Termination method Crimpanschluss
  • Shielding ungeschirmt
  • Coding A-Kodierung
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C bewegt
    -40 ... +80 °C unbewegt
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Cable diameter 4 mm
  • Minimum bending radius
    10x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
    5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
Materialeigenschaften
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Zulassungen CE
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Deutschland
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140949355
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare