Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: C2 13 200 0000 0307
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PVC 10.00m
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PVC 10.00m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 10 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: C2 13 200 0000 0307
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PVC 10.00m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    M12 A-kodowany
    Męski Kątowy
    Zalewane
  • Złącze 2
    M12 A-kodowany
    Żeński Prosty
    Zalewane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 10 m
  • Liczba rdzeni 3
  • Konstrukcja rdzenia 3x 0,34 mm²
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Ekranowanie Nieekranowane
  • Kodowanie A-kodowany
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe 250 V
  • Ograniczenie temperaturowe
    -25 ... +80 °C Przesunięty
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Średnica przewodu 4,5 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) RAL 7040 (szary okienny)
  • RoHS zgodny
  • ELV status uyumlu
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje İçermez
  • REACH ANEKS XIV substancje İçermez
  • REACH SVHC substancje İçermez
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Alev geciktirme
  • UL / CSA UL hazırlık aşamasında
  • Certyfikaty CE
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 2
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140956766
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás