Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 21 40 220 0332 010
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PUR PP 1.0m
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PUR PP 1.0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 1 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 40 220 0332 010
M12 A-cod 3-pol an/- m/- PUR PP 1.0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M12 A-coding
    Male Angled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0.34 mm²
  • Shielding Shielded
  • Number of contacts 3
  • Coding A-coding
  • Locking type PushPull
Technical characteristics
  • Rated voltage
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Limiting temperature
    -50 ... +80 °C moved
    -30 ... +80 °C unmoved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 4.1 mm ± 0.2 mm
  • Minimum bending radius
    5x Cable diameter (singular bending)
    10x Cable diameter (repeated bending)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Black
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 70 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140491472
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer