Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 21 40 220 0882 020
M12 A 8p m/- an/- PUR PP shld 2.0m
M12 A 8p m/- an/- PUR PP shld 2.0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 2 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 21 40 220 0882 020
M12 A 8p m/- an/- PUR PP shld 2.0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    Connector 1
Identifiering
  • Kategori System cabling
  • Serie Circular connectors M12
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Kontaktdon 1
    M12 A-coding
    Male Angled
  • Kabeltyp Copper cable (round)
Version
  • Kabellängd 2 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 8x 0.25 mm²
  • Skärmning Shielded
  • Antal kontakter 8
  • Kodning A-coding
  • Låsningstyp PushPull
Tekniska egenskaper
  • Märkspänning
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • Begränsande temperatur
    -50 ... +80 °C moved
    -30 ... +80 °C unmoved
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Kabeldiameter 5.3 mm ± 0.2 mm
  • Minsta böjradie
    5x Cable diameter (singular bending)
    10x Cable diameter (repeated bending)
Material properties
  • Material (kabel) PUR (polyurethane)
  • Färg (kabel) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS undantag 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Lead
    Triphenyl phosphate
  • ECHA SCIP number 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 87 g
  • Ursprungsland Romania
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140342347
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen