Matching Products
Matching Products NUEVO
Device side / Panel feed through
4
Número de parte: 21 37 B70 0430 010
M12 120 Cable as A-cod an/- m/- 1m or
M12 120 Cable as A-cod an/- m/- 1m or

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Número de parte: 21 37 B70 0430 010
M12 120 Cable as A-cod an/- m/- 1m or
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Device side / Panel feed through
4
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    M12 A-kodning
    Male Vinklet
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 1 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4 x 0,34 mm²
  • Kodning A-kodning
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Sort
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 45 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140809840
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604