Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 45 453 2701
Label 24mm Arrow
Label 24mm Arrow

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Faixa de identificação
Com marcação
Polietileno tereftalato (PET)
Branco
Diâmetro do furo de montagem: 30.5 mm
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Part Number: 09 45 453 2701
Label 24mm Arrow
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Название
  • Категория Интерфейсы оператора
  • Тип аксессуара идентификационная полоска
  • Описание аксессуаров С маркировкой
Версия
  • Символ Arrow
  • Диаметр монтажного отверстия 30,5 mm
Технические характеристики
  • Наружный диаметр ‌ 24 mm
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Полиэтилентерефталат (ПЭТ)
  • Цвет (аксессуары) Белый
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 5
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 48211090
  • GTIN 5713140341616
  • eCl@ss 27.371.225,00
  • ETIM EC000624
  • UNSPSC 24.0 39122221
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare