Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
11
Accessories
1
N.º de referencia: 09 32 000 6204
CONTACTO HEMBRA HSC CRIMP 1,5 MM2
CONTACTO HEMBRA HSC CRIMP 1,5 MM2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤40 A
Hembra
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 1.5 mm²
AWG 16
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
N.º de referencia: 09 32 000 6204
CONTACTO HEMBRA HSC CRIMP 1,5 MM2
Notas
Comparar
NUEVO
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Tools
11
Accessories
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Contacts
  • Series Han® C
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 1.5 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 16
  • Rated current ≤ 40 A
  • Contact resistance ≤ 1 mΩ
  • Stripping length 9.5 mm
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • RoHS compliant
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Plomo
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 25
  • Net weight 0.01 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140049031
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN