Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Spare Part
2
Hoods/Housings
137
Frames
1
N.º de referencia: 09 12 005 2733
AISLANTE HEMBRA Han Q 5/0 QUICK LOCK
AISLANTE HEMBRA Han Q 5/0 QUICK LOCK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación Han-Quick Lock®
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 3 A
Contactos: 5
Sección de conductor: 0.5 ... 2.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 12 005 2733
AISLANTE HEMBRA Han Q 5/0 QUICK LOCK
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
6
Spare Part
2
Hoods/Housings
137
Frames
1
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Kontaktinsatser
  • Seria Han® Q
  • Identyfikacja 5/0
Wersja
  • Metoda przyłączenia Han-Quick Lock® terminering
  • Rodzaj (męski/żeński) Hona
  • Rozmiar 3 A
  • Liczba kontaktów 5
  • Kontakt PE Ja
  • Szczegóły Blå slid
  • Szczegóły till flertrådig ledare enligt IEC 60228 Klass 5
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,5 ... 2,5 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 16 A
  • Napięcie znamionowe przewodnik-uziemienie 230 V
  • Napięcie znamionowe przewodnik-przewodnik 400 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 4 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 1 mΩ
  • Długość odizolowania 10 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Policarbonato (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Materiał (kontaktów) Aleación de cobre
  • Powierzchnia (kontakty) Chapado en plata
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS zwolnienia 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje No incluido
  • REACH ANEKS XIV substancje No incluido
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje Plomo
  • Numer ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65 Plomo
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 1,8 g
  • Kraj pochodzenia Rumänien
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140017238
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje