Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Tools
3
Accessories
47
Artikelnummer: 61 03 001 1010
InduCom 9p 1T-entry hexscrew M3
InduCom 9p 1T-entry hexscrew M3

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schalengehäuse
mit interner Erdung
Baugröße: D-Sub 1
Innensechskantschraube mit Federring Gewinde M3
gerader Kabeleingang
1x
Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss
Schutzart: IP30
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 61 03 001 1010
InduCom 9p 1T-entry hexscrew M3
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Tools
3
Accessories
47
Produktdetails
Identyfikacja
  • Kategoria Hoods / Housings
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja InduCom
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Shell housing
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd With internal earth
Wersja
  • Rozmiar D-Sub 1
  • Wersja Top entry
  • Liczba wejść kablowych 1
  • Wyprowadzenie przewodu 1x
  • Odciążka kablowa 根據電纜的使用情況,可提供額外的InduCom 電纜夾或壓接法蘭- 套管組合。
  • Typ blokowania Hexagonal screw with captive washer Thread M3
  • połączenie uziemiające With internal grounding block
  • 2 części Yes
  • Rozdzielny Yes
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający
    ‌0.4 Nm 接地
    ‌0.4 Nm 螺釘保護罩
    ‌0.4 Nm 鎖止螺釘
  • Temperatura otoczenia -20 ... +90 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP30
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Zinc die-cast
  • Materiał (śruba) 鋼、鍍鎳
  • Długość 36.9 mm
  • Szerokość 31 mm
  • Wysokość 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Lead
    Nickel
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 3 g
  • Kraj pochodzenia China
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140157750
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen