Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 61 88 720 0001 0150
Hybridcbl. Dunker LAiO1 1,5m
Hybridcbl. Dunker LAiO1 1,5m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Do značné míry odolný proti olejům, Bez silikonu
Délka kabelu: 1.5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 88 720 0001 0150
Hybridcbl. Dunker LAiO1 1,5m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado por ambos lados
  • Connector 1 LP 14 + 7 polos
  • Connector 2
    M16
    Hembra
    12 + 3 polos
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
  • Description of the cable
    Muy resistente al aceite
    Exento de silicona
  • Features Trenzado
Version
  • Cable length 1,5 m
  • Core structure CH [<2(2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34 mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
  • Field of application para función híbrida
Termination data
  • Nominal voltage 60 V DC
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C no desplazado
    -5 ... +80 °C movido
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1 Retardo de llama
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 320 g
  • Country of origin Rumanía
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140274846
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte