配套產品
配套產品
零件號: 61 88 720 0001 0050
Hybridcbl. Dunker LAiO1 0,5m
Hybridcbl. Dunker LAiO1 0,5m

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
非常防油, 無矽
電纜長度: 0.5 m
注解
比較
零件號: 61 88 720 0001 0050
Hybridcbl. Dunker LAiO1 0,5m
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Название
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1 LP 14 + 7 poles
  • Соединитель 2
    M16
    Female
    12 + 3 poles
  • Тип кабеля Copper cable (round)
  • Описание кабеля
    Largely oil resistant
    Silicone-free
  • Характеристики Stranded
Версия
  • Длина кабеля 0.5 m
  • Структура ядра CH [<2(2 Li9Y 0.22 mm²) + 3 Li9Y 0.22 mm² + 2 Li9Y 0.34mm² + (2 Li9Y 0.34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1.50 mm²] VlCVl11Y
  • Области применения for hybrid function
Характеристики подключения
  • Номинальное напряжение 60 V DC
Технические характеристики
  • Предельная температура
    -20 ... +80 °C unmoved
    -5 ... +80 °C moved
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (polyurethane)
  • Цвет (кабель) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60332-1 Flame retardancy
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140274839
  • eCl@ss 27060490 Ready-made low-voltage line (unspecified)
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較