Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 45 600 0700 0001
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hybrid cable (copper / copper)
Halogen-free, UV resistant
4x 2x AWG 26/7, 4x 1.5 mm²
PUR (polyurethane)
Cat. 6 Class E up to 250 MHz
Notes
Compare
Part number: 09 45 600 0700 0001
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 요소 벌크 케이블
  • 사양 비조립식
  • 케이블 유형 하이브리드 케이블 (구리 / 구리)
  • 케이블 설명
    할로겐프리
    UV 내성
버전
  • 코어 개수 12
  • 코어 구조
    4x 2x AWG 26/7
    4x 1.5 mm²
기술적 특성
  • 정격 전압 150 V
  • 전송 특성 Cat. 6 클래스 E, 최대 250 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • 루프 저항 ≤ 290 Ω/km
  • 제한 온도 -30 ... +80 °C
  • 최소 굽힘 반경
    10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
    5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
  • 인장 강도 ≤200 N
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0.7 kV
  • 도체 저항 ( 20 °C에서 ) ≤14 Ω/km
  • 절연 저항, 20 °C에서 ≥ 500 MΩ x km
  • 신호 작동 시간 ( 20 °C에서 ) ≤ 5.13 ns/m
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양 UL style 21523 (80°C / 30 V)
상업용 데이터
  • 포장 규격 1,000
  • 총 중량 ‌ 139 g/m
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140570863
  • ETIM EC001579
  • eCl@ss 27060501 Hybrid cable