Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
1
Parça numarası: 33 57 111 0010 001
Hybr.cable assy, DC, 1m -1x Han3a
Hybr.cable assy, DC, 1m -1x Han3a

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Hybrid cable (copper / copper)
DC version
Cable length: 1 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 57 111 0010 001
Hybr.cable assy, DC, 1m -1x Han3a
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
1
Ürün detayları
Identification
  • Category System cabling
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1 Han® 3 A Metal
  • Type of cable Hybrid cable (copper / copper)
  • Description of the cable DC version
Version
  • Cable length 1 m
  • Core structure
    4x 2x AWG 26/7
    3x 2.5 mm²
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Cable diameter 12 mm
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 326.6 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140151284
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın