Han® High Temp 200°Cまでの高温用
サブカテゴリ
Filters
  • サイズ
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      19
    • 16 B
      15
    • 24 B
      18
    • 3 A
      2
    • 6 B
      16
  • フード/ハウジングのタイプ
    Select a value Reset filter
    • Bulkhead mounted housing
      4
    • Hood
      44
    • Surface mounted housing
      4
  • ロックタイプ
    Select a value Reset filter
    • Central locking lever (on the hood)
      1
    • Double locking lever
      37
    • Double locking lever (on the hood)
      1
    • Single locking lever
      11
    • Single locking lever (on the hood)
      2
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    Select a value Reset filter
    • IP65
      52
    • IP66
      43
  • ケーブルエントリー
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      5
    • 1x M25
      15
    • 1x M32
      11
    • 1x M40
      8
    • 1x M50
      1
    • 2x M20
      1
    • 2x M25
      2
    • 2x M32
      4
    • 2x M40
      1
  • 製品シリーズ
    Select a value Reset filter
    • Han E® High Temp
      26
    • Han® Q High Temp
      2
80 products (of 80)
1/3
Compare
0
並び替え
Filters
0