Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Tools
1
Accessories
1
Varenummer: 09 45 115 1760
Han3A RJ45 Hybrid 10G Cat6 plug 8+4p IDC
Han3A RJ45 Hybrid 10G Cat6 plug 8+4p IDC

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Connectors, IDC termination, Contacts: 8, 4x 48 V, Hood, Straight, Size: Han® 3 A, Material: Zinc die-cast, Powder-coated
Notes
Compare
Varenummer: 09 45 115 1760
Han3A RJ45 Hybrid 10G Cat6 plug 8+4p IDC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
6
Tools
1
Accessories
1
produkt detaljer
Identifiering
  • Kategori Connectors
  • Serie RJ45
  • Identifiering Hybrid
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han A®
  • Element Cable connector
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Hood
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Straight
  • Funktioner Lämplig för alla PoE versioner
Version
  • Förbindningsmetod IDC insulation displacement termination
  • Storlek 3 A
  • Skärmning Fully shielded, 360° shielding contact
  • Antal kontakter 12
  • Antal datakontakter 8
  • Antal kraftkontakter 4
Tekniska egenskaper
  • Ledararea
    0.1 ... 0.32 mm² Data
    1.5 mm² Power
  • Ledararea [AWG]
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Stranded (Data)
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Solid (Data)
    AWG 16 Power
  • Ledare ytterdiameter
    ≤1.6 mm (Data)
    ≤2.75 mm (Power)
  • Märkström (data) 1.76 A
  • Märkspänning (data)
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Märkström (kraft) 16 A
  • Märkspänning (kraft) ‌ 48 V DC
  • Överföringsegenskaper Cat. 6 Class EA up to 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur -40 ... +70 °C
  • Förvaringstemperatur +5 ... +50 °C
  • Matningscykler ≥ 500
  • Kabeldiameter 6 ... 12 mm
  • Vibrationshållfast
    10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
    7.9 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Stöthållfasthet 5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zinc die-cast
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Powder-coated
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS undantag 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Yes
  • REACH SVHC ämnen 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • ECHA SCIP nummer d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen
    Lead
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Godkännanden DNV GL
  • PROFINET Yes
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 110 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140058859
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Instructions
Assembly instructions

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare