Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
Parça numarası: 09 45 125 1560
Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC plastic
Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC plastic

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektörler
Kablo konnektörü RJ45
IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
Kontaklar: 8
Seyyar gövde
Düz
Boyut: 3 A
Malzeme: Polikarbonat (PC)
Koruma derecesi: IP65, IP67
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
Parça numarası: 09 45 125 1560
Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC plastic
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri RJ45
  • Eleman Kablo konnektörü
  • Teknik özellikler RJ45
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi Seyyar gövde
  • Seyyar gövde/muhafaza açıklaması Düz
  • Özellikler Tüm PoE versiyonları için uygundur
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
  • Boyut 3 A
  • Koruma Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
  • Kontak sayısı 8
  • Paket içeriği
    Konnektör parçası
    Seyyar gövdeler/Muhafazalar
    Kablo rakoru
    Montaj talimatları
Teknik özellikler
  • İletken kesiti
    0,1 ... 0,32 mm² Çok damarlı
    0,22 ... 0,32 mm² Tek damarlı
  • İletken kesiti [AWG]
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Çok damarlı
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Tek damarlı
  • Kablo dış çapı ‌1,06 mm
  • İletim özellikleri Cat. 6 Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +70 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP67
  • Kablo Çapı 5 ... 9 mm
  • Titreşim direnci
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eksen
    7,9 m/s² IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
  • Darbe direnci 5 g / 30 ms, 5 şok / eksen ve yön IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Polikarbonat (PC)
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) Siyah
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Onaylar DNV GL
  • PROFINET Evet
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 59 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140058903
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın