Matching Products
Matching Products NUEVO
Accessories
10
Spare Part
1
Número de parte: 11 12 300 1401
Han-Yellock shell top entry M25
Han-Yellock shell top entry M25

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Tapa de carcasa portante
Tamaño: Han-Yellock® 30
Botón
Poliamida (PA), Acero inoxidable
Entrada superior
1x M25
Material (carcasa/base): Fundición de aluminio
Recubierto de polvo
RAL 7021 (gris negruzco)
Notes
Compare
Número de parte: 11 12 300 1401
Han-Yellock shell top entry M25
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Accessories
10
Spare Part
1
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Serii de carcase/prize Han-Yellock®
  • Tip carcasă/priză Carcasă
Versiune
  • Mărime Han-Yellock® 30
  • Versiune Intrare verticală
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x M25
  • Tip blocare Buton apăsare
  • Domeniu de utilizare Carcase/prize pentru aplicaţii industriale
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
  • Temperatura de deblocare/blocare -10 ... +85 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP65
    IP67
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminiu turnat sub presiune
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Acoperit cu pulbere
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 7021 (gri negru)
  • Material (blocare)
    Poliamidă (PA)
    Oţel inoxidabil
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Nichel
    Naftalină
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 85 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140110014
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Descargar

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar