Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Accessories
11
Piesă de schimb
2
Inserţii
6
Număr articol: 11 12 300 1215
Han Yellock 30HSM 2xM25 with bulkhead h.
Han Yellock 30HSM 2xM25 with bulkhead h.

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Priză cu montaj pe suprafață
inclusiv prize montate pe panou
Mărime: Han-Yellock® 30
Blocare cu şurub
Intrare laterală
2x M25
Material (carcasă/priză): Aluminiu turnat sub presiune
Acoperit cu pulbere
RAL 7021 (gri negru)
Material (etanşare): NBR
Note
Comparați
Număr articol: 11 12 300 1215
Han Yellock 30HSM 2xM25 with bulkhead h.
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Accessories
11
Spare Part
2
Inserts
6
Detalii produs
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han-Yellock®
  • Type of hood/housing Surface mounted housing
  • Description of hood/housing incl. bulkhead mounted housings
Version
  • Size Han-Yellock® 30
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 2
  • Cable entry 2x M25
  • Locking type Screw locking
  • Field of application Hoods/housings for industrial applications
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Un-/locking temperature -10 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7021 (black grey)
  • Material (seal) NBR
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 519 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140109988
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați