Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Accessories
5
Hoods/Housings
83
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 001 4703
Han USB 3.0 module
Han USB 3.0 module

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han ® USB
Módulo sencillo
para latiguillo
Hembra
Contactos: 8
Corriente nominal: ‌1 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 001 4703
Han USB 3.0 module
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Accessories
5
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Modules
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Han® USB module
  • Tamaño del módulo Single module
  • Descripción del módulo for patch cable
Versión
  • Tipo Female
  • Número de contactos 8
  • Detalles USB 3.0
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Tensión de choque nominal 0.8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 30 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polycarbonate (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65 Lead
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 60352-4
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 14.22 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140019478
  • eCl@ss 27.440.218,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Portal de objetos EPLAN
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
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar