Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
3
Tools
6
Accessories
1
Cikkszám: 09 11 000 6289
Han TC70 female contact AWG8
Han TC70 female contact AWG8

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Han TC70 female contact AWG8
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 11 000 6289
Han TC70 female contact AWG8
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
3
Tools
6
Accessories
1
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Érintkezők
  • Sorozat TC 70
  • Érintkező típusa Krimpelhető érintkező
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Anya
  • Gyártási folyamat Turned contacts
Műszaki jellemzők
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 8
  • Üzemi áramerősség ≤ 70 A
  • Névleges áramerősség ≤ 70 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 0,5 mΩ
  • Blankolási hossz 15,5 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Rezgésellenállás Category 2 acc. to IEC 61373
  • Ütésállóság Category 2 acc. to IEC 61373
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Ezüst bevonatú
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61984
    EN 60664-1
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 7,76 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85359000
  • GTIN 5713140937192
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás