Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
3
Cikkszám: 09 11 000 6677
Han TC400_CT_SMC_F_CRT_150mm²_Ag
Han TC400_CT_SMC_F_CRT_150mm²_Ag

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Krimpelhető érintkező
Névleges áramerősség: ≤400 A
Anya
Réz ötvözet
Ezüst bevonatú
Vezető keresztmetszete: 150 mm²
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 11 000 6677
Han TC400_CT_SMC_F_CRT_150mm²_Ag
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
3
Termékleírás
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 TC 400
  • 접점 유형 압착 단자
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 제조 공정 터닝 접점
  • 상세설명 진동 및 충격에 대한 내성은 케이블이 적절한 거리를 사이에 두고 고정되어 있는 경우에만 충족될 수 있습니다. 스트레인 릴리프 간격에 대한 지침은 eCatalogue의 지침(Instruction) 부분에서 확인할 수 있습니다.
기술적 특성
  • 도체 단면적 150 mm²
  • 정격 전류 ≤ 400 A
  • 접점 저항 ≤ 0.3 mΩ
  • 탈피 길이 22.5 mm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 진동 저항 IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2
  • 쇼크 저항 IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 은도금
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 89.44 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85359000
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás