Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
6
Accessories
1
N.º de referencia: 09 11 000 6122
Han TC200 male contact 50mm²
Han TC200 male contact 50mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤200 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 50 mm²
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 000 6122
Han TC200 male contact 50mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Tools
6
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Contacts
  • Serie TC 200
  • Tipo de contacto Crimp contact
Versión
  • Método de terminación Crimp termination
  • Tipo Male
  • Proceso de fabricación Turned contacts
Características técnicas
  • Sección de conductor 50 mm²
  • Corriente nominal ≤ 200 A
  • Resistencia de contacto ≤ 0.3 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 22.5 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 40 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140014985
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos