Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
5
Accessories
2
Cikkszám: 09 33 000 9991
Han-Snap csatlakozó elem törésgátlóval
Han-Snap csatlakozó elem törésgátlóval

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Reteszelő alkatrészek
Törésgátlóval
Polikarbonát (PC)
RAL 7032 (kavicsszürke)
1 reteszelő alkatrész törésgátlóval, 1 reteszelő alkatrész
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 33 000 9991
Han-Snap csatlakozó elem törésgátlóval
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
5
Accessories
2
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Sorozat Han-Snap®
  • Tartozék típusa Reteszelő alkatrészek
  • A tartozék leírása Törésgátlóval
Verzió
  • Csomag tartalma
    1 reteszelő alkatrész törésgátlóval
    1 reteszelő alkatrész
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték 0,8 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
  • Rögzítő erő
    ‌200 N Megvezetés nélkül
    ‌300 N Megvezetéssel
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Polikarbonát (PC)
  • Szín (kiegészítők) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Ólom
  • ECHA SCIP szám b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60068-2-6 Rezgés (szinuszos)
    IEC 60068-2-27 Ütés
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 19,5 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140050686
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

Utasítás
Instruction Leaflett
Letöltési beállítások
További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Snap®
Industrial Connectors Han®
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
HARTING eChat