Not be coupled or decoupled under electrical load.
Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
Protection against electric shock: Protection against indirect contact (fault protection) shall be ensured by suitable measures taken by the user during installation. E. g. by restricted access area (area accessible only to electrically skilled persons and electrically instructed persons).
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
130 A
Névleges feszültség
1,500 V
Névleges impulzus feszültség
8 kV
Szennyeződési fok
2
Szigetelés ellenállása
>108 Ω
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +120 °C unmoved
-40 ... +90 °C moved
Újrazárások száma
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP40 mated condition
IP20 unmated condition (1500 V DC; 1000 V AC)
Kábel átmérője
10.2 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
Polyolefin copolymer
Színes (kábel)
Black
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained