Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
Spare Part
1
N.º de referencia: 09 93 001 1122
Han® S 120 HSI w. MC M6 red UP
Han® S 120 HSI w. MC M6 red UP

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base para atornillar
incl. contacto macho con terminación de perno M6, Con protección contra desbloqueo
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 93 001 1122
Han® S 120 HSI w. MC M6 red UP
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
Spare Part
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Capotas/bases
  • Series Han® S
  • Identification Han® S 120
  • Type of hood/housing Base para atornillar
  • Description of hood/housing
    incl. contacto macho con terminación de perno M6
    Con protección contra desbloqueo
Version
  • Number of contacts 1
  • Locking type Enclave único
  • Field of application Sistemas de almacenamiento de energía
Características técnicas
  • Rated current ‌ 120 A
  • Voltaje nominal 1.500 V
  • Tensión de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 0,3 mΩ
  • Par de apriete ‌4 Nm
  • Wrench size 9
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP40 estado conectado
    IP20 estado desconectado (1500 V DC; 1000 V AC)
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Color (capota/base) RAL 3001 (rojo señal)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Certificaciones CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 14,72 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140183445
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje