Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
2
Pótalkatrész
1
N.º de referencia: 09 93 001 1108
Han® S 120 HSI w. MC M6 blue
Han® S 120 HSI w. MC M6 blue

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base para atornillar
incl. contacto macho con terminación de perno M6
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 5015 (azul celeste)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 93 001 1108
Han® S 120 HSI w. MC M6 blue
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
2
Peça de reposição
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series Han® S
  • Identification Han® S 120
  • Type of hood/housing Screw mounted housing
  • Description of hood/housing 包括 M6 螺栓接线公针
Version
  • Number of contacts 1
  • Locking type 单锁扣
  • Field of application 储能系统
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 120 A
  • Rated voltage 1,500 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 2
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
  • Tightening torque ‌4 Nm
  • Wrench size 9
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Number of relockings ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP40 插配状态
    IP20 插拔时 (1500 V DC; 1000 V AC)
Material properties
  • Material (contacts) 铜合金
  • Surface (contacts) 镀银
  • Material (hood/housing) 聚酰胺 (PA)
  • Colour (hood/housing) RAL 5015(天蓝)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 17.15 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140183391
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica
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
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje