Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
3
Combinables
24
Accessories
2
Număr articol: 09 93 001 1508
Han® S 120 HA blue
Han® S 120 HA blue

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Carcasă
Unghiular
Levier de blocare individual
Material (carcasă/priză): Poliamidă (PA)
RAL 5015 (albastru ca cerul)
Note
Comparați
Număr articol: 09 93 001 1508
Han® S 120 HA blue
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
3
Combinables
24
Accessories
2
Detalii produs
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 제품 시리즈 Han® S
  • 식별 Han® S 120
  • 후드/하우징 타입 후드
  • 후드/하우징 설명 앵글형
버전
  • 컨택트핀 개수 1
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
  • 응용 분야 에너지 저장 시스템
  • 상세설명
    압착 단자는 별도로 주문하십시오
    고무 슬리브는 별도 주문하십시오.
기술적 특성
  • 도체 단면적 10 ... 25 mm²
  • 도체 단면적 [AWG] AWG 8 ... AWG 4
  • 정격 전류 ‌ 120 A
  • 정격 전압 1,500 V
  • 정격 임펄스 전압 8 kV
  • 오염도 2
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • 재잠금 횟수 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP40 체결 조건
    IP20 체결 시 (1500 V DC; 1000 V AC)
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 5015 (하늘색)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 19.2 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140183360
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați