Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 33 50 656 6250 004
Han S 120 CA c-b/r 16mm², 0.4m
Han S 120 CA c-b/r 16mm², 0.4m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
Kopparkabel (rund)
Oljetålig, Hög bränsleresistens, Resistent mot ozon, Vittringsresistent
Kabellängd: 0.4 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 33 50 656 6250 004
Han S 120 CA c-b/r 16mm², 0.4m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie Han® S
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    Hona Vinklad
    Svart
  • Kontaktdon 2
    Hona Vinklad
    Röd
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning
    Oljetålig
    Hög bränsleresistens
    Resistent mot ozon
    Vittringsresistent
Version
  • Kabellängd 0,4 m
  • Antal kärnor 1
  • Ledarstruktur 16 mm²
  • Detaljer
    Koppla inte till eller från under elektrisk last.
    Montering och installation måste utföras av en kvalificerad elektriker.
    Skydd mot elchock: Skydd mot indirekt kontakt (felskydd) ska säkerställas med lämpliga åtgärder som användaren utför vid installationen. T.ex. med ett område med begränsat tillträde (området endast tillgängligt för elektriker och personal som fått instruktioner om elsystemet).
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 98 A
  • Märkspänning 1.500 V
  • Nominell impulsspänning 8 kV
  • Föroreningsgrad 2
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Begränsande temperatur
    -50 ... +120 °C orörd
    -40 ... +90 °C flyttad
  • Antal upprepade låsningar ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP40 hopkopplat tillstånd
    IP20 okopplat tillstånd (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Kabeldiameter 8.4 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) Polyolefin kopolymer
  • Färg (kabel) Svart
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    EN 45545
    EN 5510
    NF F16-101
    UNI CEI 11170
    BS 6853 GM/RT 2130
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85446010
  • GTIN 5713140796362
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Instructions
Assembly instructions

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare