Matching Products
Matching Products NEW
Steckpartner
5
Accessories
1
Запасная часть
1
Кожухи
27
Osa number: 09 12 008 2734
Han Q8/0-F-QL 1,5mm² fine strand wire
Han Q8/0-F-QL  1,5mm² fine strand wire

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Inserts
Han-Quick Lock® termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Size: Han-Compact®
Contacts: 8
Conductor cross-section: 0.25 ... 1.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Osa number: 09 12 008 2734
Han Q8/0-F-QL 1,5mm² fine strand wire
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
toote detailid
Identificatie
  • Categorie Inserts
  • Serie Han® Q
  • Identificatie 8/0
Versie
  • Aansluitmethode Han-Quick Lock® termination
  • Geslacht Female
  • Grootte Han-Compact®
  • Aantal contacten 8
  • PE-contact Yes
  • Details Black slide
  • Details for stranded wire according to IEC 60228 Class 5
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,25 ... 1,5 mm²
  • Nominale stroom ‌ 16 A
  • Nominale spanning 500 V
  • Nominale impulsspanning 6 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale spanning conform UL 600 V
  • Nominale spanning conform CSA 600 V
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 3 mΩ
  • Striplengte 10 mm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonate (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Materiaal (contacten) Copper alloy
  • Oppervlak (contacten) Postříbřený
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV-status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Lead
  • ECHA SCIP-nummer 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen
    Lead
    Nickel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 25 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140017719
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

EPLAN Data Portal

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Instructions
Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare