Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
2
Hoods/Housings
12
N.º de referencia: 09 12 805 3004
Han Q 5/0 HighTemp-M-c
Han Q 5/0 HighTemp-M-c

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Corriente nominal: ‌16 A
Tamaño: 3 A
Contactos: 5
Sección de conductor: 0.5 ... 2.5 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 12 805 3004
Han Q 5/0 HighTemp-M-c
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
1
Tools
1
Accessories
1
Spare Part
2
Hoods/Housings
12
Detalles del producto
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® Q High Temp
  • Identification 5/0
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Size 3 A
  • Number of contacts 5
  • PE contact Yes
  • Details
    Please order crimp contacts separately.
    Coding pins on request
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.5 ... 2.5 mm²
  • Rated current ‌ 16 A
  • Rated voltage conductor-earth 230 V
  • Rated voltage conductor-conductor 400 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +200 °C With Han® High Temp components
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 15 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140186590
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar