Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
4
Accessories
2
Spare Part
3
Hoods/Housings
134
Frames
1
N.º de referencia: 09 12 002 3051
Han Q 2/0-m-crimp
Han Q 2/0-m-crimp

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de engaste
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌40 A
Tamaño: 3 A
Contactos: 2
Sección de conductor: 1.5 ... 10 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 12 002 3051
Han Q 2/0-m-crimp
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
5
Combinables
4
Accessories
2
Peça de reposição
3
Carcaças/Bases
134
Frames
1
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Wkłady
  • Seria Han® Q
  • Identyfikacja 2/0
  • Cechy Kontakty z zabezpieczeniem przed dotykiem
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar 3 A
  • Liczba kontaktów 2
  • Kontakt PE Oui
  • Szczegóły Veuillez commander les contacts à sertir séparément
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 1,5 ... 10 mm²
  • Prąd znamionowy ‌ 40 A
  • Napięcie znamionowe 400 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Napięcie znamionowe
 zgodne z UL 600 V
  • Napięcie znamionowe zgodnie z CSA 600 V
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Ilość łączeń ≥ 500
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polycarbonate (PC)
  • Kolor (wkład) RAL 7032 (gris silex)
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Non contenu
  • REACH ANEKS XIV substancje Non contenu
  • REACH SVHC substancje Non contenu
  • Propozycja Kalifornijska 65 Oui
  • Propozycja Kalifornijska 65 Plomb
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Certyfikaty DNV GL
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 2,72 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140016699
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje